Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

132779
FAZ-B13/3-RT

Seria xEffect Eaton Moeller – wyłącznik nadprądowy FAZ-NA, FAZ-RT. FAZ-RT, 3-biegunowy, charakterystyka wyzwalania: B, Prąd znamionowy In: 13 A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
Numer katalogowy
132779
EAN
4015081297283
Długość/głębokość produktu
105 mm
Wysokość produktu
75.5 mm
Szerokość produktu
53.1 mm
Masa produktu
0.37 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
CSA (Class No. 1432-01)
UL (File No. E235139)
UL 489, CSA C22.2 No. 5
Specially designed for North America, suitable as BCPD
CSA (File No. 204453)
IEC/EN 60947-2
UL 489
IEC 60947-2
North America (UL listed, CSA certified)
CE marking
UL (Category Control Number DIVQ)
CSA-C22.2 No. 5-09
EN45545-2
IEC 61373
Kod modelu
FAZ-B13/3-RT

Dodatkowe informacje

Klasa ograniczenia prądowego
3
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Funkcje
Wyłącznik ograniczający prąd zwarciowy
Cechy specjalne
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie pojemności przewodzenia prądu o 0,5%
Używane z
FAZ-RT
Wyłącznik nadprądowy

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
13 A
Zastosowanie
  • Obwody podajnika, obwody odgałęzione
  • Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
  • xEffect — Aparatura rozdzielcza do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Liczba biegunów (zabezp.)
3
Liczba biegunów (całkowita)
3
Charakterystyka wyzwalania
B
Charakterystyka wyzwalania
B
Typ
  • FAZ-RT
  • Wyłącznik nadprądowy

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
75 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
7,1 W
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
13 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W

Technical data - electrical

Zdolność wyłączania
10 kA (UL489)
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Częst. znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Trwałość elektryczna
20 000 łączeń
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
415 V
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (IEC 60947-2) — Icu przy 230 V
15 kA
Znamionowa zdolność wyłączania zwarciowego (IEC 60947-2) — Icu przy 400 V
15 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Klasa ograniczania energii
3
Napięcie znamionowe
277 V AC / 480 V AC
Napięcie znamionowe (IEC/EN 60947-2)
440 V
Napięcie znamionowe (UL)
480Y/277 V
Napięcie znamionowe przy DC
60 V DC
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
70.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
1 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1 mm²
Stopień ochrony
IP20 (IEC)
IP40 (po zamontowaniu)
Typ UL/CSA: -
IP20
Szerokość obudowy
105 mm
Rama
45 mm
Sposób montażu
Szyna DIN IEC/EN 60715
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Szerokość montażu
17,7 mm
Szerokość montażu na słup
17,7 mm
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Złącza (górne i dolne)
Zaciski podwójne - szynowe i windowe
Moment dokręcania
Maks. 2,4 Nm
UL: 4 Nm (36 lb-in) dla AWG 6
UL: 2,4 Nm (21 lb-in) w przypadku AWG 18–AWG 12
UL: 2,8 Nm (25 lb-in) w przypadku AWG 10–AWG 8
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.