Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Elementy mocujące pokrywy cylindrycznej, długa
| Nazwa produktu |
Element zamykający do rozdzielnicy Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
133101
|
| EAN |
4015081299645
|
| Długość/głębokość produktu |
88 mm
|
| Wysokość produktu |
26 mm
|
| Szerokość produktu |
26 mm
|
| Masa produktu |
0.03 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
DVZ150-250-CI
|
| Funkcje |
Zamknięcia do pokryw z zamkiem cylindrycznym do obudowy Ci
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
CI44…: maks. 4 nieużywane
CI48…: maks. 4 nieużywane CI45…: maks. 4 nieużywane CI23…: maks. 4 nieużywane CI43…: maks. 4 nieużywane Podstawowe obudowy xEnergy Safety Ci Akcesoria do obudów podstawowych |
| Typ akcesor. / części zam. |
Zamknięcia do pokryw z zamkiem cylindrycznym do obudowy Ci
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Typ |
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Typ jednostki |
System modułowy
|