Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

133103
Kod modelu: LC-DBIT5-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Lock, +SPD insert, 5mm double ward key

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEffect CS locking system
Catalog Number
133103
EAN
4015081299669
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
55 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.129 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
LC-DBIT5-CS

Dodatkowe informacje

Fitted with:
5 mm double ward key
Special features
  • Lock label made from high-grade, impact-resistant pressure-cast zinc
  • Metal lock and latches
  • Metal lock nut, notched
  • Compatible with standard latches
Used with
For standardized door cut-outs 22.5 × 20.4 mm

Dostawy

Accessory/spare part type
Closing and locking systems
Universal locks
Type
General switchboard accessory

Technical data - mechanical

Closure type
Double bit
Handle type
Other
Surface finishing
Dusty gray RAL 7037, with powder coating

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.