Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta czołowa z plastikowymi płytami przednimi wys x szer =300x1000mm
| Nazwa produktu |
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
134202
|
| EAN |
4015081310722
|
| Długość/głębokość produktu |
25 mm
|
| Wysokość produktu |
300 mm
|
| Szerokość produktu |
920 mm
|
| Masa produktu |
2.1 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-FPP-1000/300-BL
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ wejścia kablowego |
Ślepa
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa/tworzywo sztuczne
|
| Materiał |
Stal
Blacha stalowa/tworzywo sztuczne |
| Sposób montażu |
montaż natablicowy
Montaż ścienny Rozdzielnica stojąca |
| Pozycja montażu |
Poziomy
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do szer. mont. w szafie |
1000 mm
|
| Do szerokości |
1000 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe |
| Wysokość montażowa w szafie |
300 mm
|