Eaton DS7 Softstarter, 12 A, 200 - 480 V AC, Us= 110 - 230 V AC, wielkość FS1
| Nazwa produktu |
Eaton DS7 Soft starter
|
| Numer katalogowy |
134929
|
| EAN |
4015081317448
|
| Długość/głębokość produktu |
94 mm
|
| Wysokość produktu |
130 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.35 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-4-2
CSA File No.: 2511305 CSA Class No.: 321106 CSA-C22.2 No 14-05 CSA UL 508 UL CE CSA22.2-14 CSA-C22.2 No 0-M91 C-Tick GB 14048.6 UkrSEPRO UL File No.: E251034 |
| Kod modelu |
DS7-342SX012N0-N
|
| Pozycja montażu |
Pionowy
|
| Odporność na wstrząsy |
8 g, 11 ms, Mechaniczne
|
| Odporność na drgania |
2M2 do EN 60721-3-2
|
| Wysokość n.p.m. |
Ponad 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 2000 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-5 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-3
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Zużycie prądu |
50 mA, Obwód sterujący, Zasilanie regulatora
1,6 mA, Obwód sterujący, Wejścia cyfrowe, Zewnętrzne 24 V |
| Czas zwolnienia |
350ms, Obwód sterujący, Wejścia cyfrowe, Sterowanie AC
|
| Napięcie odpadania |
Sterowanie AC: 0 - 15 V, Sterowanie AC
|
| Czas przyciągania |
250 ms przy AC
|
| Napięcie przyciągania |
108 - 253 V AC
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
230 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
110 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
230 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
110 V
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0.6 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
12 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0.6 W
|
| Wyposażone w: |
Wewnętrzne obejście
Wewnętrzne styki obejściowe |
| Funkcje |
Tłumienie składowych DC silników
Tłumienie przepięć przejściowych podczas zamykania Min. czas rampy 1 s – szybkie przełączanie (stycznik półprzewodnikowy) Rozłączenie galwaniczne między modułem mocy a sterowaniem Jeden kierunek Funkcja łagodnego startu |
| Klasa |
Inne maszyny
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Stopień ochrony |
IP20
NEMA 1 |
| Wielkość ramy |
FS1
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
480 V
|
| Napięcie sieciowe — min. |
200 V
|
| Kategoria przepięciowa |
II
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
Klasa A (EN 55011)
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Typ |
Softstarter do obciążeń trójfazowych
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Prąd wejściowy |
4 mA (przy 230 V AC, Wejścia cyfrowe)
|
| Liczba wyjść |
1 wyjście przekaźnikowe (TOR)
|
| Zakres napięcia wyjściowego |
110 - 230 V AC
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim
|
| Znam. napięcie sterowania (Uc) |
110 - 230 V AC (-15 %/+10 %)
110 - 230 V AC |
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-11 |
1 A
|
| Cykl przeciążeniowy |
AC-53a: 3–5: 24 - 10
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-53 |
12 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
480 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min |
230 V
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
3 x 170M1362, Koordynacja typu „2” (dodatkowo do bezpieczników dla koordynacji typu „1”), Styki główne
PKM0-12 (+ CL-PKZ0), Koordynacja typu „1”, Styki główne |
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz, fLN, główny obwód
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
480 V
|
| Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy |
3 HP
|
| Przyp. moc silnika przy 220/230 V, 60 Hz, 3-fazowe |
3 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
10 HP
|
| Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Znam. moc robocza przy 400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Zastosowanie |
|
| Czas zwłoki |
0 - 30 s, Soft start function, Ramp times
|
| Czas wzrast./uruch. |
1–30 s
|
| Napięcie startowe |
Maks. 100 %, funkcja łagodnego startu, napięcie pocz.=napięcie wył.
Min. 30 %, funkcja łagodnego startu, napięcie pocz.=napięcie wył. |
| Rozmiar wkrętaka |
PZ2, 1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Wkrętak standardowy
0,6 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych |
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
2 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych 2 x (0,75 - 2,5) mm², główne kable 1 x (0,75 - 2,5) mm², główne kable |
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,75 - 4) mm², główne kable
2 x (0,75 - 2,5) mm², główne kable 2 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych 1 x (0,75 - 4) mm², kable obwodów sterowniczych |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18 - 10, kable obwodów sterowniczych
18 - 10, główne kable |
| Moment dokręcania |
1,2 Nm
1.2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych |