Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

134949
DS7-34DSX024N0-D

Eaton DS7 softstarter, 24 A, 200–480 V AC, 24 V DC, wielkość: FS2, interfejsy komunikacyjne: komunikację SmartWire-DT

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DS7 Soft starter
Numer katalogowy
134949
EAN
4015081317646
Długość/głębokość produktu
126 mm
Wysokość produktu
150 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.4 kg
Certyfikat(y)
GB 14048.6
CSA-C22.2 No 0-M91
C-Tick
CSA22.2-14
CSA-C22.2 No 14-05
CSA
CE
UL 508
IEC/EN 60947-4-2
UL
UkrSEPRO
Kod modelu
DS7-34DSX024N0-D

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
Pionowo
Odporność na wstrząsy
8 g, 11 ms, Mechaniczne
Odporność na drgania
2M2 do EN 60721-3-2

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-5 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Wilgotne ciepło, cykliczny, zgodnie z IEC 60068-2-30

Obwód sterujący

Zużycie prądu
1,6 mA, Obwód sterujący, Wejścia cyfrowe, Zewnętrzne 24 V
50 mA, Obwód sterujący, Zasilanie regulatora
Czas zwolnienia
350ms, Obwód sterujący, Wejścia cyfrowe, Praca DC
Napięcie odpadania
0 - 3 V, Praca DC
Czas przyciągania
250 ms przy DC
Napięcie przyciągania
17,3 - 27 V DC
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
1.1 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
24 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.1 W

Features & functions

Usterka pamięci
8 błędów
Wyposażone w:
Wewnętrzne styki obejściowe
Wewnętrzne obejście
Funkcje
Min. czas rampy 1 s – szybkie przełączanie (stycznik półprzewodnikowy)
Tłumienie przepięć przejściowych podczas zamykania
Rozłączenie galwaniczne między modułem mocy a sterowaniem
Jeden kierunek
Funkcja łagodnego startu
Ograniczenie prądu, z PKE
Tłumienie składowych DC silników
Interfejsy
SmartWire-DT (wbudowany)

Informacje ogólne

Klasa
Inne maszyny
Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Stopień ochrony
NEMA 1
IP20
Wielkość ramy
FS2
Napięcie sieciowe — maks.
480 V
Napięcie sieciowe — min.
200 V
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Kategoria produktu
Urządzenie podrzędne SmartWire-DT
Klasa zakłóceń radiowych
Klasa B (EN 55011)
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Typ
Softstarter do obciążeń trójfazowych
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

Wejście/Wyjście

Liczba wyjść
2 wyjścia przekaźnikowe (TOR, gotowy do pracy)
Zakres napięcia wyjściowego
250 V AC (wyjścia przekaźnikowe)
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim
Znam. napięcie sterowania (Uc)
24 V DC (-15%/+10%) lub przez SmartWire-DT
24 V DC
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-11
1 A

Styki główne

Cykl przeciążeniowy
AC-53a: 3–5: 24 - 10
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-53
24 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
480 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
230 V
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
3 x 170M1365, Koordynacja typu „2” (dodatkowo do bezpieczników dla koordynacji typu „1”), Styki główne
PKM0-25 (+ CL-PKZ0), Koordynacja typu „1”, Styki główne
Częstotliwość zasilania
50/60 Hz, fLN, główny obwód
Wartość znam. napięcia — maks.
480 V

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
7.5 HP
Przyp. moc silnika przy 220/230 V, 60 Hz, 3-fazowe
7.5 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
15 HP
Znam. moc rob. przy 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Znam. moc robocza przy 400 V, 50 Hz
11 kW

Funkcja łagodnego startu

Zastosowanie
  • silniki 1-fazowe: Brak
  • silniki 3-fazowe: Tak
  • Łagodny rozruch asynchronicznych silników trójfazowych
Ograniczenie prądu
(0 - 8) x Ie, Funkcja łagodnego startu
Czas zwłoki
0 - 30 s, Soft start function, Ramp times
Czas wzrast./uruch.
1–30 s
Napięcie startowe
Maks. 100 %, funkcja łagodnego startu, napięcie pocz.=napięcie wył.
Min. 30 %, funkcja łagodnego startu, napięcie pocz.=napięcie wył.

Przekroje poprzeczne

Rozmiar wkrętaka
PZ2, 1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Wkrętak standardowy
0,6 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (0,75 - 10) mm², główne kable
1 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 16) mm², główne kable
2 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (0,75 - 4) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (0,75 - 4) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (0,75 - 10) mm², główne kable
1 x (0,75 - 16) mm², główne kable
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18-14, kable obwodów sterowniczych
18 - 6, główne kable
Pojemność zacisku (przewód pleciony)
1 x 16 mm², główne kable
Moment dokręcania
3,2 Nm
1.2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych

Eksport specyfikacji produktu