Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

138355
D150-CI23-DVZ

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Zaślepka, przezroczysta przydymiona szara, zamykana, wys. x szer. x gł. = 250 x 187,5 x 50 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona pustej obudowy Eaton xEnergy Safety Ci z zamkiem cylindrycznym
Numer katalogowy
138355
EAN
4015081351343
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
250 mm
Szerokość produktu
188 mm
Masa produktu
0.483 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
D150-CI23-DVZ

Dodatkowe informacje

Funkcje
Podstawowa obudowa
Numer RAL
0
Cechy specjalne
  • 2 zamki cylindryczne
  • 2 zamykane po przekątnej elementy złączne pokrywy z zamkiem bębenkowym
  • Zamki cylindryczne, wspólny mechanizm blokujący
  • 2 zamki z ołowiową osłoną do plombowania pokrywy po przekątnej. Brak możliwości plombowania z dodatkową wymianą wszystkich DV...-CI na DVZ-...-CI
  • Wyposażenie w zestawie:
  • Klucz
Odpowiednie do
Konfiguracja zewnętrzna
Używane z
U-Ci23
Pokrywa obudowy
xEnergy Safety Ci
Podstawowa obudowa

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Pokrywa obudowy zamykana, bez otworów
Kolor
Inne maszyny
Typ
  • Podstawowa obudowa
  • Pokrywa obudowy
  • xEnergy Safety Ci

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
850°C; wymogi normy prod. spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
5 kg na każdą obudowę z ramą nośną i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65, z dołem
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Przezroczysty, szary przydymiony
Materiał
z tworzywa sztucznego
Głębokość montażowa
150 mm
Wykończ. powierzchni
Inne maszyny
Typ jednostki
System modułowy

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
7 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
15 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
8 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
8 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
16 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
16 W

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.