Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

138356
Kod modelu: D125-CI43-DVZ

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Pokrywa, Przezroczysty, szary przydymiony, zamykany, Wys. x szer. x gł. = 250x375x25 mm

General specifications

Nazwa produktu
Osłona pustej obudowy Eaton xEnergy Safety Ci z zamkiem cylindrycznym
Numer katalogowy
138356
EAN
4015081351350
Długość/głębokość produktu
65 mm
Wysokość produktu
250 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
0.553 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
D125-CI43-DVZ

Delivery program

Typ
  • Podstawowa obudowa
  • Pokrywa obudowy
  • xEnergy Safety Ci
Typ akcesor. / części zam.
Pokrywa obudowy zamykana, bez otworów
Kolor
Inne

Technical Data - Mechanical

Typ jednostki
System modułowy
Wykończ. powierzchni
Inne
Głębokość montażowa
125 mm
Materiał
z tworzywa sztucznego
Typ pokrywy/drzwi
Przezroczysty, szary przydymiony

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
12 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
24 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
12 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
12 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
24 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
24 W
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
850°C; wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Spełnione 10 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65, z dołem
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Funkcje
Podstawowa obudowa
Numer RAL
0
Cechy specjalne
  • 2 zamki cylindryczne
  • 2 zamykane po przekątnej elementy złączne pokrywy z zamkiem bębenkowym
  • Zamki cylindryczne, wspólny mechanizm blokujący
  • 2 zamki z ołowiową osłoną do plombowania pokrywy po przekątnej. Brak możliwości plombowania z dodatkową wymianą wszystkich DV...-CI na DVZ-...-CI
  • Wyposażenie w zestawie:
  • Klucz
Odpowiednie do
Konfiguracja zewnętrzna
Używane z
U-CI43…
Pokrywa obudowy
xEnergy Safety Ci
Podstawowa obudowa

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.