Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Obudowa, materiał izolowany, dla wyłącznika kompaktowego rozmiar NZM1, Wys. x szer. x gł. = 375 x 250 x 225 mm
| Nazwa produktu |
Obudowa Eaton xEnergy Safety CI dla wyłączników kompaktowych MCCB
|
| Numer katalogowy |
138540
|
| EAN |
4015081353194
|
| Długość/głębokość produktu |
225 mm
|
| Wysokość produktu |
250 mm
|
| Szerokość produktu |
375 mm
|
| Masa produktu |
4.856 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
MCCB1-160/I43E-200
|
| Wyposażone w: |
Przezroczysta pokrywa
|
| Funkcje |
Przygotowana obudowa
|
| Cechy specjalne |
Do stosowania jako pojedyncze obudowy (izolowany zacisk dodatkowy dla 4. lub 5. bieguna należy zamawiać oddzielnie) lub w rozdzielnicach. Podczas podłączania rozdzielnic należy przestrzegać danych technicznych innych urządzeń. Metryczne wytłoczenia do wprowadzania kabli ze wszystkich stron. Ścianki boczne można wybić lub zamontować obok innych urządzeń. Płyta montażowa z ocynkowanej blachy stalowej wstępnie nawiercona pod przełączniki oraz zaciski PE i N. Uszczelniające elementy mocujące pokrywę. Z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi NZM...-XTVD i trzpieniem przedłużającym. Materiał mocujący do mocowania, w tym paski mocujące do montażu na ścianie. Nie można łączyć ze zdalnym elementem obsługowym NZM...-XR, jednostką wtykową NZM...-XSV ani jednostką wysuwną NZM...-XAV
|
| Odpowiednie do |
Zatrzymanie awaryjne
|
| Używane z |
NZM1(-4)
LZM1(-4) LN1(-4) N1(-4) K95/1N… NS1 PN1(-4) K50/1 Przygotowane obudowy xEnergy Safety Ci Obudowy do wyłączników nadprądowych, rozłączniki izolacyjne |
| Model |
montaż natynkowy
|
| Typ |
Obudowy do wyłączników nadprądowych, rozłączniki Przygotowane obudowy xEnergy Safety Ci
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Dolna część: 960°C / pokrywa: 850°C
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Spełnione 10 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK10
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP65
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
8 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
160 A
|
| Napięcie znamionowe |
690 V AC
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
690 V AC
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Przezroczysta, szary przydymiony, wstępnie nawiercony do uchwytu obrotowego sprzęgła drzwi
|
| Stopień ochrony |
IP65
Inne maszyny |
| Obudowa |
CI43E-200
|
| Materiał obudowy |
z tworzywa sztucznego
|
| Typ jednostki |
Kompletna obudowa
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra |
22 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra |
45 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
28 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc. |
25 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
55 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890) |
50 W
|