Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

138657
DAS-SET/200-CS

Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Regulacja głębokości, zestaw, do T = 200 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Zestaw regulacji głębokości Eaton xEffect CS
Numer katalogowy
138657
EAN
4015081354375
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
25 mm
Masa produktu
1.15 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
DAS-SET/200-CS

Dodatkowe informacje

Numer RAL
0
Cechy specjalne
  • Regulacja głębokości w sieci 25 mm
  • Zawiera elementy do mocowania
Używane z
Głębokość obudowy = 200 mm
Wewnętrzny montaż akcesoriów
Akcesoria CS

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Elementy regulacji głębokości
Kolor
Inne maszyny
Model
Głębokość wspornika
Typ
  • Akcesoria CS
  • Wewnętrzny montaż akcesoriów

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Blacha stalowa
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.