Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Płyta montażowa, perforowana, ocynkowana, dla Wys. x Szer.= 400 x 300 mm
| Nazwa produktu |
Płyta montażowa Eaton xEffect CS
|
| Numer katalogowy |
138689
|
| EAN |
4015081354696
|
| Długość/głębokość produktu |
2 mm
|
| Wysokość produktu |
300 mm
|
| Szerokość produktu |
300 mm
|
| Masa produktu |
15 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
MPP-4030-CS
|
| Cechy |
Perforowana
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Szerokość obudowy = 300 mm
Wysokość obudowy = 400 mm Akcesoria CS Wewnętrzny montaż akcesoriów |
| Typ |
|
| Materiał |
Stal
Blacha stalowa |
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Ochrona powierzchni |
Ocynkowana
|