Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

138702
MPP-80100-CS

Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Płyta montażowa, perforowana, ocynkowana, dla Wys. x Szer.= 800 x 1000 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Płyta montażowa Eaton xEffect CS
Numer katalogowy
138702
EAN
4015081354825
Długość/głębokość produktu
2 mm
Wysokość produktu
800 mm
Szerokość produktu
1000 mm
Masa produktu
15 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
MPP-80100-CS

Dodatkowe informacje

Cechy
Perforowana
Cechy specjalne
  • Perforowana dla nakrętek klatkowych M6 lub M8
  • Bez materiału mocującego
Używane z
Szerokość obudowy = 1000 mm
Wysokość obudowy = 800 mm
Akcesoria CS
Wewnętrzny montaż akcesoriów

Dostawy

Typ
  • Akcesoria CS
  • Wewnętrzny montaż akcesoriów

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Blacha stalowa
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Ochrona powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.