Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

138704
Kod modelu: MPP-10080-CS

Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Płyta montażowa, perforowana, ocynkowana, dla Wys. x Szer.= 1000 x 800 mm

General specifications

Nazwa produktu
Płyta montażowa Eaton xEffect CS
Numer katalogowy
138704
EAN
4015081354849
Długość/głębokość produktu
2 mm
Wysokość produktu
1000 mm
Szerokość produktu
800 mm
Masa produktu
15 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
MPP-10080-CS

Delivery program

Typ
  • Akcesoria CS
  • Wewnętrzny montaż akcesoriów

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Ochrona powierzchni
Ocynkowana
Materiał
Blacha stalowa
Stal

Additional information

Cechy
Perforowana
Cechy specjalne
  • Perforowana dla nakrętek klatkowych M6 lub M8
  • Bez materiału mocującego
Używane z
Wysokość obudowy = 1000 mm
Szerokość obudowy = 800 mm
Akcesoria CS
Wewnętrzny montaż akcesoriów

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.