Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

138740
SFP-112X332-CS

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Blank bottom plate with seal, WxD=332x112mm

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEffect CS bottom plate
Catalog Number
138740
EAN
4015081355204
Product Length/Depth
112 mm
Product Height
5 mm
Product Width
332 mm
Product Weight
0.35 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
SFP-112X332-CS

Dodatkowe informacje

Special features
  • Without apertures
  • With continuous foamed gasket
Used with
Enclosure width = 400 mm

Dostawy

Accessory/spare part type
Bottom plate
Color
Light gray (RAL 7035)
Model
Blind
Type
Accessory CS

Technical data - mechanical

Material
Steel plate
Steel
Number of connector holes
0
Shape
Straight
Suitable for nominal thread (PG) - max
0
Suitable for nominal thread (PG) - min
0
Surface finishing
Semi-textured
Surface protection
Powder coating
Thread type
None
Degree of protection
Other
IP66

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.