Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Płyta montażowa, ocynkowana, dla Wys. x Szer.= 300 x 200 mm
| Nazwa produktu |
Płyta montażowa Eaton xEffect CS
|
| Numer katalogowy |
138748
|
| EAN |
4015081355280
|
| Długość/głębokość produktu |
2 mm
|
| Wysokość produktu |
300 mm
|
| Szerokość produktu |
200 mm
|
| Masa produktu |
15 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
MPL-3020-CS
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Szerokość obudowy = 200 mm
Wysokość obudowy = 300 mm Wewnętrzny montaż akcesoriów Akcesoria CS |
| Typ |
|
| Materiał |
Stal
Blacha stalowa |
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Ochrona powierzchni |
Ocynkowana
|