Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

138751
Kod modelu: MPL-4030-CS

Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Płyta montażowa, ocynkowana dla Wys. x Szer.= 400 x 300 mm

General specifications

Nazwa produktu
Płyta montażowa Eaton xEffect CS
Numer katalogowy
138751
EAN
4015081355310
Długość/głębokość produktu
2 mm
Wysokość produktu
300 mm
Szerokość produktu
300 mm
Masa produktu
15 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
MPL-4030-CS

Additional information

Cechy specjalne
  • Bez otworów, galwanizowana
  • Bez materiału mocującego
Używane z
Wysokość obudowy = 400 mm
Szerokość obudowy = 300 mm

Delivery program

Typ
  • Akcesoria CS
  • Wewnętrzny montaż akcesoriów

Technical Data - Mechanical

Materiał
Stal
Blacha stalowa
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Ochrona powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.