Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Płyta montażowa, ocynkowana, dla Wys. x Szer.= 500 x 400 mm
| Nazwa produktu |
Płyta montażowa Eaton xEffect CS
|
| Numer katalogowy |
138754
|
| EAN |
4015081355341
|
| Długość/głębokość produktu |
2 mm
|
| Wysokość produktu |
500 mm
|
| Szerokość produktu |
400 mm
|
| Masa produktu |
15 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
MPL-5040-CS
|
| Typ |
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Ochrona powierzchni |
Ocynkowana
|
| Materiał |
Blacha stalowa
Stal |
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Wysokość obudowy = 500 mm
Szerokość obudowy = 400 mm Akcesoria CS Wewnętrzny montaż akcesoriów |