Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Płyta montażowa, ocynkowana, dla Wys. x Szer.= 600 x 400 mm
| Nazwa produktu |
Płyta montażowa Eaton xEffect CS
|
| Numer katalogowy |
138756
|
| EAN |
4015081355365
|
| Długość/głębokość produktu |
2 mm
|
| Wysokość produktu |
600 mm
|
| Szerokość produktu |
400 mm
|
| Masa produktu |
15 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
MPL-6040-CS
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Wysokość obudowy = 600 mm
Szerokość obudowy = 400 mm Wewnętrzny montaż akcesoriów Akcesoria CS |
| Typ |
|
| Materiał |
Blacha stalowa
Stal |
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Ochrona powierzchni |
Ocynkowana
|