Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

138765
Kod modelu: MPL-10060-CS

Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Płyta montażowa, ocynkowana, dla Wys. x Szer.= 1000 x 600 mm

General specifications

Nazwa produktu
Płyta montażowa Eaton xEffect CS
Numer katalogowy
138765
EAN
4015081355457
Długość/głębokość produktu
2 mm
Wysokość produktu
1000 mm
Szerokość produktu
600 mm
Masa produktu
15 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
MPL-10060-CS

Delivery program

Typ
  • Akcesoria CS
  • Wewnętrzny montaż akcesoriów

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Ochrona powierzchni
Ocynkowana
Materiał
Stal
Blacha stalowa

Additional information

Cechy specjalne
  • Bez otworów, galwanizowana
  • Bez materiału mocującego
Używane z
Wysokość obudowy = 1000 mm
Szerokość obudowy = 600 mm
Akcesoria CS
Wewnętrzny montaż akcesoriów

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.