Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

138767
Kod modelu: MPL-100100-CS

Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Płyta montażowa, ocynkowana, dla Wys. x Szer.= 1000 x 1000 mm

General specifications

Nazwa produktu
Płyta montażowa Eaton xEffect CS
Numer katalogowy
138767
EAN
4015081355471
Długość/głębokość produktu
2 mm
Wysokość produktu
1000 mm
Szerokość produktu
1000 mm
Masa produktu
15 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
MPL-100100-CS

Delivery program

Typ
  • Akcesoria CS
  • Wewnętrzny montaż akcesoriów

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Ochrona powierzchni
Ocynkowana
Materiał
Stal
Blacha stalowa

Additional information

Cechy specjalne
  • Bez otworów, galwanizowana
  • Bez materiału mocującego
Używane z
Szerokość obudowy = 1000 mm
Wysokość obudowy = 1000 mm
Akcesoria CS
Wewnętrzny montaż akcesoriów

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.