Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Płyta montażowa, ocynkowana, dla Wys. x Szer.= 1200 x 800 mm
| Nazwa produktu |
Płyta montażowa Eaton xEffect CS
|
| Numer katalogowy |
138769
|
| EAN |
4015081355495
|
| Długość/głębokość produktu |
2 mm
|
| Wysokość produktu |
1200 mm
|
| Szerokość produktu |
800 mm
|
| Masa produktu |
15 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
MPL-12080-CS
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Wysokość obudowy = 1200 mm
Szerokość obudowy = 800 mm |
| Typ |
|
| Materiał |
Stal
Blacha stalowa |
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Ochrona powierzchni |
Ocynkowana
|