Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

138771
Kod modelu: MPL-120120-CS

Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Płyta montażowa, ocynkowana, dla Wys. x Szer.= 1200 x 1200 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Płyta montażowa Eaton xEffect CS
Numer katalogowy
138771
EAN
4015081355518
Długość/głębokość produktu
2 mm
Wysokość produktu
1200 mm
Szerokość produktu
1200 mm
Masa produktu
15 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
MPL-120120-CS

Dodatkowe informacje

Cechy specjalne
  • Bez otworów, galwanizowana
  • Bez materiału mocującego
Używane z
Wysokość obudowy = 1200 mm
Szerokość obudowy = 1200 mm
Akcesoria CS
Wewnętrzny montaż akcesoriów

Dostawy

Typ
  • Akcesoria CS
  • Wewnętrzny montaż akcesoriów

Technical data - mechanical

Materiał
Blacha stalowa
Stal
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Ochrona powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.