Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

138772
TS1-BRA-CS

Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Wspornik montażowy, Ukośny, do szyn montażowych

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Kątownik mocujący Eaton xEffect CS
Numer katalogowy
138772
EAN
4015081355525
Długość/głębokość produktu
1.5 mm
Wysokość produktu
47 mm
Szerokość produktu
60 mm
Masa produktu
0.1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
TS1-BRA-CS

Dodatkowe informacje

Funkcje
Do montażu szyn montażowych w odpowiednim położeniu
Numer RAL
0
Używane z
Wewnętrzny montaż akcesoriów
Akcesoria CS

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Wspornik montażowy, Ukośny
Kolor
Inne maszyny
Model
Zestaw montażowy
Typ
  • Akcesoria CS
  • Wewnętrzny montaż akcesoriów

Technical data - mechanical

Materiał
Blacha stalowa
Metal
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.