Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

139565
DILM225A-XSP(RAC240)

Cewka zamienna Eaton Moeller® serii DILM, Połączenie wtykowe beznarzędziowe, RAC 240: 190 – 240 V 50/60 Hz, AC, Do zastosowania z: DILM185A, DILM225A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Cewka zamienna DILM serii Eaton Moeller®
Numer katalogowy
139565
EAN
4015081363438
Długość/głębokość produktu
95 mm
Wysokość produktu
48 mm
Szerokość produktu
92 mm
Masa produktu
0.34 kg
Certyfikat(y)
CSA
CSA File No.: 2389068
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
UL File No.: E29096
CE
CSA Class No.: 3211-04
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
Kod modelu
DILM225A-XSP(RAC240)

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Informacje ogólne

Akcesoria
Cewki zapasowe
Kategoria produktu
Akcesoria
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
240 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
190 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
190 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.