Eaton XV-102, panel dotykowy, 24 V DC, 3,5z, kolorowy TFT, ethernet, RS485, (PLC)
| Nazwa produktu |
Eaton XV-102, panel dotykowy
|
| Numer katalogowy |
140010
|
| EAN |
7640130095540
|
| Długość/głębokość produktu |
136 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
100 mm
|
| Masa produktu |
0.265 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 60950-1
IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 IEC/EN 61131-2 UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NWGQ2 UL File No.: E208621 DNV GL Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: NWGQ8 EN 60950 UL 60950 UL 60950-01 UL Recognized CE CUL508 EN 50178 EAC |
| Kod modelu |
XV-102-B4-35TQR-10
|
| Cechy |
Urządzenie USB
UL508, Certyfikaty cUL Format pionowy Interfejs Ethernet CPU i system chłodzenia bez wentylatora, chłodzenie pasywne poprzez swobodną konwekcję Gniazdo na kartę SD |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Na zapytanie
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
| Wyposażone w: |
Klawiatura alfanumeryczna
System komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzaniem) 1 x urządzenie USB (wbudowany interfejs) Receptury Wyjście drukarki Sygnalizacja komunikatów Interfejsy SW 1 x Ethernet 10/100 Mb/s (wbudowany interfejs) Klawiatura numeryczna Wyświetlacz kolorowy 1 x RS485 (wbudowany interfejs) |
| Typ bezpiecznika |
Wbudowany bezpiecznik (bez dostępu)
|
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne
|
| Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
28.8 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
20.4 VDC
|
| Szerokość elementu przedniego |
136 mm
|
| Kategoria produktu |
HMI-PLC (funkcja PLC, zgodność wsteczna)
|
| Rozdzielczość |
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
ATEX ochrona przeciwwybuch. dla pyłówII3D ExIIT70°C IP5x: Strefa 22, Kat. 3D
ATEX – ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów, w odniesieniu do CE |
| Wielkość wyświetlacza |
70 x 53 mm
|
| Czas podtrzymania |
10 lat, przeciętnie (czas przy zerowym napięciu)
|
| Pojemność pamięci |
64 000 kByte
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Głębokość wbudowania |
25 mm
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
5 W
|
| Wys. z przodu |
100 mm
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Liczba przycisków (programowalnych funkcyjnych) |
0
|
| Liczba klawiszy z diodami LED |
0
|
| Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (innych) |
0
|
| Czas pracy akumulatora |
Zabezpiecz. zegar czasu rzeczyw.: CR2032(190 mA/h),Brak przeglądu(lutowane)
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Warunki akceptacji |
Jednostka musi być zasilana ze źródła SELV.
Wymagane są następujące obudowy produktu końcowego: Pożar Zbadany stopień zanieczyszczenia: 2 UL/CSA Zapewnione połączenie ethernetowe może być używane tylko do łączenia się z sieciami wewnętrznymi. |
| System operacyjny |
Windows CE 5.0 (z licencją)
|
| Oprogramowanie |
GALILEO, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie
XSOFT-CODESYS-3, oprogramowanie do programowania PLC, projektowanie XSOFT-CODESYS-2, Oprogramowanie do programowania PLC, Projektowanie XSOFT-CODESYS-2, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie EPAM, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie XSOFT-CODESYS-3, Oprogramowanie do wizualizacji, Projektowanie |
| Sposób montażu |
Do wbudowania – odstęp: Szer. x Wys. x Gł. ≥ 30 mm (1,18")
Do wbudowania – nachylenie od pionu: ±45° (w przypadku konwekcji naturalnej) Montaż podtynkowy |
| Współcz. kontrastu wyświetlacza |
300:1
|
| Liczba gniazd |
1 (do kart SD)
|
| Podświetlenie wyświetlacza |
Możliwość ściemniania za pomocą oprogramowania
LED |
| Typ wyświetlacza |
TFT
Standardowy front ze standardową membraną (w pełni zabudowany) Wyświetlacz kolorowy, TFT |
| Zabezpieczenie przed odwróc. polar. |
Tak, do napięcia zasilającego (opcjonalnie Siemens MPI)
Tak |
| Wilgotność względna |
10-95% (bez kondensacji)
|
| Żywotność |
40 000 godz. (żywotność podświetlenia)
|
| Tętnienia resztkowe |
≤ 5% (napięcie wejściowe)
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %) |
| Stopień ochrony |
IP20, tył
IP65 |
| Intensywność podświetlenia |
250 cd/m²
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
NEMA 4X
IP65 |
| Liczba wyświetlanych kolorów |
65536
|
| Odporność na drgania |
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
|
| Procesor |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
| Zgodność z RoHs |
Tak
|
| Pamięć |
32 kB wewnętrzny NVRAM (przechowywanie danych)
Gniazdo karty pamięci SD: SDA specyfikacja 1.00 (zewnętrzne) 64 MB pamięć wewnętrzna DRAM (OS, programy i dane) 128 MB pamięci wewnętrznej NAND-Flash (do tworzenia kopii zapasowych danych) |
| Funkcje |
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście) Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania |
| Technologia dotykowa |
Czujnik dotyk. (szyba z folią), szybka ochronna rezystancyjnego panelu dotyk.
Rezystancyjny panel dotykowy Szkło z czujnikiem dotykowym |
| Model |
Izolowana obudowa z tabliczką czołową
|
| Interfejsy |
RS485 (bez separacji galwanicznej, 9-pinowy wtyk SUB-D, UNC)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T) Urządzenie USB 2.0 (bez separacji galwanicznej) |
| Zaniki napięcia |
≤ 10 ms od znamionowego napięcia (24 V DC)
5 ms od niskiego napięcia sieci (19,2 V DC) |
| Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (szeregowych TTY) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (USB) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych) |
0
|
| Liczba interfejsów (PROFINET) |
0
|
| Liczba języków online/runtime |
100
|
| Liczba poziomów haseł |
200
|
| Maksymalna rozdzielczość (w poziomie) |
320
|
| Liczba pikseli (w pionie) |
240
|
| Liczba przycisków systemowych |
1
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
0 °C
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Rozmiar ekranu (przekątna) |
3.5 in
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
5 W
|
| Dozwolone napięcie |
18 - 31,2 V DC, zasilane akumulatorowe (znamionowe napięcie robocze -25%/+30%)
18,0 - 31,2 V DC, bezwzględne z tętnieniami 35 V DC (przez < 100 ms) 19,2 - 30 V DC, skuteczne (znamionowe napięcie robocze -20%/+25%) |
| Rozłączenie galwaniczne |
Zasilanie: nie
Napięcie zasilające UAUX: nie |
| Pobór mocy |
Maks. 5 W
5 W |
| Protokół |
Inne systemy magistralne
MODBUS TCP/IP EtherNet/IP |
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC (zasilanie – bezpieczne bardzo niskie napięcie)
|
| Odporność na wstrząsy |
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
|