Eaton XN, karta wejść cyfrowych XI/ON, 24 V DC, 4DI, przełączanie impulsowe
| Nazwa produktu |
Eaton XN, akcesoria, karta wejść
|
| Numer katalogowy |
140052
|
| EAN |
7640130120303
|
| Długość/głębokość produktu |
74.1 mm
|
| Wysokość produktu |
55.4 mm
|
| Szerokość produktu |
12.6 mm
|
| Masa produktu |
0.026 kg
|
| Certyfikat(y) |
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61000-6-2 UL Recognized UL report applies to both US and Canada UL 508 cULus IEC/EN 6113-2 CSA-C22.2 No. 142 IEC/EN 61131-2 UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 CE IEC/EN 61000-6-4 UL File No.: E205091 CSA Class No.: 2252-01, 2252-81 |
| Kod modelu |
XN-4DI-24VDC-P
|
| Upuszczenia i przewrócenia |
Zgodność z IEC 60068-2-31, Swobodne opadanie zgodnie z IEC 60068-2-32
|
| Odporność na wstrząsy |
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Przelotowy zgodnie z IEC/EN 60068-2-29 |
| Odporność na drgania |
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Warunki środowiskowe |
Szkodliwe gazy – SO2: 10 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji)
Szkodliwe gazy – H2S: 1 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji) |
| Wilgotność względna |
5–95% (wewnątrz, Poziom RH-2, przechowywanie w temp. 45°C, bez skraplania)
|
| Protokół |
Inne systemy magistralne
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
1 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
1 W
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
500 V
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC (zacisk zasilania)
|
| Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
30 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
18 VDC
|
| Wyładowanie w powietrzu |
Zgodnie z normą EN 61100-4-2
|
| Impuls wyzwalający |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4
|
| Wyładowanie stykowe |
Zgodnie z normą EN 61100-4-2
|
| Pola elektromagnetyczne |
Zgodnie z IEC EN 61100-4-2
|
| Emisja zakłóceń |
30–230 MHz (promieniowanie, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3)
230–1000 MHz (emitowane, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3) |
| Prąd źródłowy |
IEC/EN 61100-4-6
|
| Wartość przepięcia |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5 poziom 4
|
| Zaniki napięcia |
Zgodnie z normą EN 61131-2 (wahania napięcia/zaniki napięcia)
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenie śrubowe/zaciskowe sprężynowe
|
| Cechy |
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
|
| Funkcje |
łączenie przez plus
|
| Zużycie prądu |
40 mA, ze złącza zasilania
28 mA, z magistrali wewnętrznej, Moduły wejść analogowych |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Sposób montażu |
Możliwość montażu na szynie
|
| Kategoria produktu |
Moduł płytkowy XN
|
| Odpowiednie do |
Moduły podstawowe bez połączenia C: 2-/3-przewodowym
Moduły podstawowe bez połączenia C: Czterożyłowe |
| Typ |
Moduł we/wy
|
| Używane z |
XN-S4S-SBBS
XN-S4T-SBBS XN-S6S-SBBSBB XN-S6T-SBBSBB |
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Liczba kanałów |
4
|
| Prąd wejściowy |
0 – 1,5 mA (wejścia cyfrowe, niski poziom)
2 – 10 mA (wejścia cyfrowe, wysoki poziom) |
| Prąd wejściowy przy sygnale 1 |
2 mA
|
| Opóźnienie wejścia |
200 µs (zbocze narastające)
200 µs (zbocze opadające) |
| Napięcie wejściowe |
15 – 30 V (wejścia cyfrowe, wysoki poziom)
-30–5 mA (wejścia cyfrowe, niski poziom) 24 V DC (wejścia cyfrowe) |
| Liczba wejść (cyfrowych) |
4
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
0
|
| Prąd wyjściowy |
0 A
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Rozłączenie galwaniczne |
Transoptor do montażu przelotowego: tak
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015