Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sterowniki programowalne (PLC) i systemy rozproszonych wejść/wyjść

System We/Wy XI/ON

System rozproszonych We/Wy XI/ON firmy Eaton oferuje maksymalną elastyczność w zakresie zdalnej obróbki sygnałów. Dzięki modułowej budowie instalacja systemu jest szybka i prosta. Kompaktowy system XI/ON może być stosowany w wielu aplikacjach. Obszerna gama rozszerzeń systemu We/Wy obejmuje moduły gateway, moduły wejść / wyjść cyfrowych i analogowych oraz technologicznych, które mogą być wykorzystywane do montażu dokładnej liczby wymaganych kanałów. Można w ten sposób optymalnie dobrać wielkość stacji. Diody statusowe ułatwiają diagnostykę stacji. 

 
Łatwa instalacja i wymiana:
Moduły wtykowe montowane bez użycia narzędzi
Może być używany z każdą magistralą:
Obejmuje szeroki zakres systemów magistrali.
Duża gęstość kanałów:
Do 16 DI/DO na 12,5 mm

Główne cechy

  • Duża modułowość
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Kompleksowe wyposażenie dodatkowe
  • Skuteczna diagnostyka
  • Łatwość obsługi 
 

Kompleksowe opcje komunikacyjne

Moduły gateway XI/ON obejmują systemy magistrali CANopen, Profibus-DP, DeviceNet i Ethernet. Dzięki temu system może być podłączony do wielu różnych sterowników, niezależnie od typu magistrali.

Uniwersalne aplikacje

Precyzyjne opcje kalibracji modułów XI/ON umożliwiają użytkownikom dostosowanie systemu We/Wy do ich indywidualnych potrzeb. Funkcja ta umożliwia korzystanie z systemu w szerokim zakresie aplikacji. Dzięki złączu wtykowemu instalacja modułów jest szybka i prosta. Umożliwia to również szybką wymianę modułów (na gorąco). Okablowanie jednostki podstawowej realizowane jest poprzez zaciski śrubowe lub zaciski sprężynowe.

Kompleksowa oferta produktów

Obszerny asortyment produktów XI/ON obejmuje moduły gateway, moduły blokowe We/Wy i klasyczne moduły We/Wy, które można w prosty sposób podłączyć do jednostki podstawowej. Liczba kanałów na moduł wynosi od 1 do 32. Ponadto dostępny jest również szeroki wybór modułów analogowych i cyfrowych.
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015