Eaton XN, moduł zasilający XI/ON, 24 V DC
| Nazwa produktu |
Eaton XN, moduł zasilający
|
| Numer katalogowy |
140071
|
| EAN |
7640130120518
|
| Długość/głębokość produktu |
55.4 mm
|
| Wysokość produktu |
74.1 mm
|
| Szerokość produktu |
12.6 mm
|
| Masa produktu |
0.037 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE |
| Certyfikat(y) |
UL Listed
IEC/EN 61000-6-4 UL report applies to both US and Canada UL 508 CE Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: 2252-01, 2252-81 IEC/EN 61131-2 UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 cULus UL File No.: E205091 UL Recognized CSA-C22.2 No. 142 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 6113-2 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Zasilanie systemu 24 V DC do generowania zasilania magistrali i bramy (XN-GW-...)
|
| Kod modelu |
XN-BR-24VDC-D
|
| Upuszczenia i przewrócenia |
Zgodność z IEC 60068-2-31, Swobodne opadanie zgodnie z IEC 60068-2-32
|
| Odporność na wstrząsy |
Przelotowy zgodnie z IEC/EN 60068-2-29
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 |
| Odporność na drgania |
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Warunki środowiskowe |
Szkodliwe gazy – SO2: 10 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji)
Szkodliwe gazy – H2S: 1 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji) |
| Wilgotność względna |
5–95% (wewnątrz, Poziom RH-2, przechowywanie w temp. 45°C, bez skraplania)
|
| Napięcie pola |
24 V DC (UL)
|
| Liczba bajtów |
4 bajty diagnostyczne
|
| Protokół |
Inne systemy magistralne
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
1.3 W
|
| Straty mocy |
Normalnie 1.3 W
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
500 V
|
| Prąd zasilania |
1,5 A, IMB, Maksymalny prąd zasilania systemu, Moduły zasilania
10 A, IEI, Maksymalny prąd roboczy, Moduły zasilania |
| Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
30 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
18 VDC
|
| Wyładowanie w powietrzu |
Zgodnie z normą EN 61000-4-2
|
| Impuls wyzwalający |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4
|
| Pola elektromagnetyczne |
Zgodnie z IEC EN 61100-4-2
|
| Emisja zakłóceń |
30–230 MHz (promieniowanie, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3)
230–1000 MHz (emitowane, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3) |
| Prąd źródłowy |
IEC/EN 61100-4-6
|
| Wartość przepięcia |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5 poziom 4
|
| Zaniki napięcia |
Zgodnie z normą EN 61131-2 (wahania napięcia/zaniki napięcia)
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenie śrubowe/zaciskowe sprężynowe
|
| Cechy |
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
|
| Wyposażone w: |
Separacja galwaniczna
|
| Funkcje |
Możliwość diagnozowania magistrali
|
| Dopuszczalny zakres |
18 - 30 V DC, Moduł zasilania
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Sposób montażu |
Możliwość montażu na szynie
|
| Kategoria produktu |
Moduł płytkowy XN
|
| Tętnienia resztkowe |
< 5% (zgodnie z EN 61131-2)
|
| Możliwe zastosowanie |
Moduł segmentowy
|
| Odpowiednie do |
Moduły podstawowe bez połączenia C: 2-/3-przewodowym
Moduły podstawowe z 4-przewodowym połączeniem C: Czterożyłowe |
| Typ |
Moduł zasilający XI/ON
|
| Używane z |
XN-P3T-SBB
XN-P3S-SBB XN-P4S-SBBC-B XN-P4S-SBBC, XN-P3T-SBB-B XN-P4T-SBBC XN-P4T-SBBC-B XN-P3S-SBB-B XN-P4S-SBBC XN-P3T-SBB-B |
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Rozłączenie galwaniczne |
Transoptor do montażu przelotowego: tak
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015