Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

140133
XN-B3T-SBB

Eaton XN, moduł podstawowy, blok XI/ON, sprężyna naciągowa, 3 poziomy połączeniowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XN, podstawa magistralna
Numer katalogowy
140133
EAN
7640130120433
Długość/głębokość produktu
117.6 mm
Wysokość produktu
49.9 mm
Szerokość produktu
100.8 mm
Masa produktu
0.206 kg
Certyfikat(y)
UL Recognized
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
IEC/EN 61000-6-4
IEC/EN 6113-2
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 61000-6-2
CSA-C22.2 No. 142
CE
UL 508
UL File No.: E205091
UL report applies to both US and Canada
Rated data for terminations according to IEC/EN 60947-7-1
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
CE, cUL
Kod modelu
XN-B3T-SBB

Warunki otoczenia, mechaniczne

Upuszczenia i przewrócenia
Zgodność z IEC 60068-2-31, Swobodne opadanie zgodnie z IEC 60068-2-32
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Przelotowy zgodnie z IEC/EN 60068-2-29
Odporność na drgania
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Warunki środowiskowe
Szkodliwe gazy – H2S: 1 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji)
Szkodliwe gazy – SO2: 10 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji)
Wilgotność względna
5–95% (wewnątrz, Poziom RH-2, przechowywanie w temp. 45°C, bez skraplania)

Komunikacja

Typ połączenia
Zaciski sprężynowe/śrubowe, Konstrukcja połączenia w kierunku TOP
Liczba gniazd
1

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
Wyładowanie stykowe/przez powietrze zgodnie z IEC/EN 61000-4-2
Impuls wyzwalający
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4
Pola elektromagnetyczne
Zgodnie z IEC EN 61100-4-2
Emisja zakłóceń
30–230 MHz (promieniowanie, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3)
230–1000 MHz (emitowane, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3)
Prąd źródłowy
IEC/EN 61100-4-6
Wartość przepięcia
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5 poziom 4
Zaniki napięcia
Zgodnie z normą EN 61131-2 (wahania napięcia/zaniki napięcia)

Features & functions

Wyposażone w:
Moduły wtykowe, analogowe we/wy
Moduły wtykowe, cyfrowe we/wy
Moduły wtykowe, moduły centralne

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP20
Sposób montażu
Możliwość montażu na szynie DIN
Liczba poziomów połączeniowych
3
Typ
Moduł podstawowy bloku XI/ON
Używane z
XN-16DI-24VDC-P
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

Wejście/Wyjście

Prąd wejściowy przy AC — maks.
0 A
Napięcie wejściowe przy AC, 50 Hz — maks.
0 V
Napięcie wejściowe przy AC, 50 Hz — min.
0 V
Napięcie wejściowe przy DC — maks.
0 V
Napięcie wejściowe przy DC — min.
0 V
Prąd wyjściowy przy AC, 50 Hz — maks.
0 A
Napięcie wyjściowe przy AC 50 Hz — maks.
0 V
Napięcie wyjściowe przy DC — maks.
0 V
Napięcie wyjściowe przy DC — min.
0 V

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Transoptor do montażu przelotowego: tak

Przekroje poprzeczne

Przymiar szpilkowy
A1 (zgodnie z IEC/EN 60947-1)
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
8 mm
Pojemność złącza
0,5 - 2,5 mm², Przewód pojedynczy, H07V-U
0,5 - 1,5 mm², Przewód elastyczny bez tulejki, H07V-K
0,5 - 1,5 mm², z tulejkami bez kołnierza z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,5 - 1,5 mm², z tulejkami z kołnierzem z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015