Eaton XN, moduł blokowy wyjść cyfrowych XI/ON, 24 V DC, 16DO, 0,5A, przełączanie impulsowe
| Nazwa produktu |
Eaton XN, moduł blokowy wyjść
|
| Numer katalogowy |
140141
|
| EAN |
7640130120020
|
| Długość/głębokość produktu |
100.8 mm
|
| Wysokość produktu |
55.4 mm
|
| Szerokość produktu |
74.1 mm
|
| Masa produktu |
0.103 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
IEC/EN 6113-2 UL report applies to both US and Canada IEC/EN 61131-2 CE cULus UL File No.: E205091 IEC/EN 61000-6-2 CSA-C22.2 No. 142 CSA Class No.: 2252-01, 2252-81 Certified by UL for use in Canada UL 508 IEC/EN 61000-6-4 UL Recognized |
| Kod modelu |
XN-16DO-24VDC-0.5A-P
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenie śrubowe/zaciskowe sprężynowe
|
| Cechy |
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
|
| Wyposażone w: |
Podłączalne czujniki do obciążeń lampki
Podłączalne czujniki do obciążeń indukcyjnych Podłączalne czujniki do obciążeń rezystancyjnych |
| Funkcje |
łączenie przez plus
Funkcja diagnostyczna Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia |
| Zużycie prądu |
120 mA, z magistrali wewnętrznej, Moduły wejść analogowych
30 mA, ze złącza zasilania |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Sposób montażu |
Możliwość montażu na szynie
|
| Liczba kanałów |
16
|
| Kategoria produktu |
Moduł blokowy XN
|
| Odpowiednie do |
Moduły podstawowe z 4-przewodowym połączeniem C: 2-przewodowe/3-przewodowe
|
| Częstotliwość przełączania |
100 Hz, przy obciążeniu rezystancyjnym RLO < 1 kΩ, wyjścia cyfrowe
100 Hz, przy obciążeniu rezystancyjnym, Wyjścia cyfrowe |
| Typ |
Moduł we/wy XI/ON
|
| Używane z |
XN-B3S-SBC
XN-B3T-SBC |
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Upuszczenia i przewrócenia |
Zgodność z IEC 60068-2-31, Swobodne opadanie zgodnie z IEC 60068-2-32
|
| Odporność na wstrząsy |
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Przelotowy zgodnie z IEC/EN 60068-2-29 |
| Odporność na drgania |
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Warunki środowiskowe |
Szkodliwe gazy – SO2: 10 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji)
Szkodliwe gazy – H2S: 1 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji) |
| Wilgotność względna |
5–95% (wewnątrz, Poziom RH-2, przechowywanie w temp. 45°C, bez skraplania)
|
| Wyładowanie w powietrzu |
Zgodnie z normą EN 61100-4-2
|
| Impuls wyzwalający |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4
|
| Wyładowanie stykowe |
Zgodnie z normą EN 61100-4-2
|
| Pola elektromagnetyczne |
Zgodnie z IEC EN 61100-4-2
|
| Emisja zakłóceń |
30–230 MHz (promieniowanie, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3)
230–1000 MHz (emitowane, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3) |
| Prąd źródłowy |
IEC/EN 61100-4-6
|
| Wartość przepięcia |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5 poziom 4
|
| Zaniki napięcia |
Zgodnie z normą EN 61131-2 (wahania napięcia/zaniki napięcia)
|
| Straty mocy |
4 W
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC (zacisk zasilania)
|
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
Odporność na zwarcie, Wytrzymałość zwarciowa, Wyjścia cyfrowe
|
| Wyzwalacz zwarciowy |
Automatyczny, Ii, Ponowne włączenie po usunięciu zwarcia, Wyjścia cyfrowe
|
| Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
18 VDC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
30 VDC
|
| Interfejsy |
Terminator: > 48Ω
|
| Liczba bajtów |
4 bajty diagnostyczne
|
| Protokół |
Inne systemy magistralne
|
| Czas zwłoki |
100 µs, Wyjścia cyfrowe, Opóźnienie przy zmianie sygnału i obciążeniu rezystancyjnym, przy zmianie poziomu sygnału z niskiego na wysoki
100 µs, Wyjścia cyfrowe, Opóźnienie przy zmianie sygnału i obciążeniu rezystancyjnym, przy zmianie poziomu sygnału z wysokiego na niski |
| Prąd wejściowy przy sygnale 1 |
0 mA
|
| Napięcie wejściowe |
Min. L + 1 V (wejścia cyfrowe, wysoki poziom)
|
| Obciążenie lampy |
≤ 3 W (przy RLL)
|
| Opór obciążenia |
1,2 h (obciążenie indukcyjne)
≥ 48 Ω |
| Liczba wejść (cyfrowych) |
0
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
16
|
| Wyjście |
16 wyjść cyfrowych (24 V DC, 0,5 A)
|
| Prąd wyjściowy |
8 A, Prąd całkowity modułu, Wyjścia cyfrowe
< 0,6 A (wysoki poziom, dopuszczalny zakres) 0,5 A |
| Zakres napięcia wyjściowego |
23 V DC (wyjścia cyfrowe)
|
| Współczynnik równoczesności |
100%
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Rozłączenie galwaniczne |
Transoptor do montażu przelotowego: tak
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
4 W
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.