Eaton XN, moduł wyjść analogowych XI/ON, 24 V DC, 2AO (0/4-20mA)
| Nazwa produktu |
Eaton XN, moduł wyjść
|
| Numer katalogowy |
140146
|
| EAN |
7640130120143
|
| Długość/głębokość produktu |
55.4 mm
|
| Wysokość produktu |
74.1 mm
|
| Szerokość produktu |
12.6 mm
|
| Masa produktu |
0.034 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
IEC/EN 61000-6-4 IEC/EN 6113-2 Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 cULus CSA-C22.2 No. 142 UL File No.: E205091 CE IEC/EN 61000-6-2 UL 508 UL Recognized IEC/EN 61131-2 UL report applies to both US and Canada |
| Kod modelu |
XN-2AO-I(0/4...20MA)
|
| Upuszczenia i przewrócenia |
Zgodność z IEC 60068-2-31, Swobodne opadanie zgodnie z IEC 60068-2-32
|
| Odporność na wstrząsy |
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Przelotowy zgodnie z IEC/EN 60068-2-29 |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Warunki środowiskowe |
Szkodliwe gazy – SO2: 10 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji)
Szkodliwe gazy – H2S: 1 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji) |
| Wilgotność względna |
5–95% (wewnątrz, Poziom RH-2, przechowywanie w temp. 45°C, bez skraplania)
|
| Liczba bajtów |
3 bajty parametrów (na kanał)
|
| Protokół |
Inne systemy magistralne
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
1 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
1 W
|
| Straty mocy |
1 W
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC (zacisk zasilania)
|
| Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
28.8 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
20.4 VDC
|
| Wyładowanie w powietrzu |
Zgodnie z normą EN 61100-4-2
|
| Impuls wyzwalający |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4
|
| Wyładowanie stykowe |
Zgodnie z normą EN 61100-4-2
|
| Pola elektromagnetyczne |
Zgodnie z IEC EN 61100-4-2
|
| Emisja zakłóceń |
30–230 MHz (promieniowanie, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3)
230–1000 MHz (emitowane, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3) |
| Prąd źródłowy |
IEC/EN 61100-4-6
|
| Wartość przepięcia |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5 poziom 4
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenie śrubowe/zaciskowe sprężynowe
|
| Cechy |
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Wyjście, prąd Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik Analog outputs configurable |
| Zużycie prądu |
40 mA, z magistrali wewnętrznej, Moduły wejść analogowych
50 mA, ze złącza zasilania |
| Stopień ochrony |
IP20
NEMA 1 |
| Sposób montażu |
Możliwość montażu na szynie
|
| Kategoria produktu |
Moduł płytkowy XN
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Liczba kanałów |
2
|
| Częstotliwość |
200 Hz (Transfer)
|
| Opór obciążenia |
< 450Ω
< 0,001 h (obciążenie indukcyjne) |
| Prezentacja zmierzonej wartości |
12-bitowy pełny zakres z wyrównaniem do lewej
Wartość całkowita 16-bitowa ze znakiem |
| Mierzone zmienne |
Zakres prądowy
|
| Liczba wejść (analogowych) |
0
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
2
|
| Wyjście |
2 wyjścia analogowe
|
| Prąd wyjściowy |
0/4 - 20 mA
|
| Czas ustalania się |
2 ms, Obciążenie indukcyjne, Moduły wyjść analogowych
0,5 ms, Obciążenie pojemnościowe, Moduły wyjść analogowych 2 ms, Obciążenie rezystancyjne, Moduły wyjść analogowych |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Rozłączenie galwaniczne |
Transoptor do montażu przelotowego: tak
|