Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

140147
XN-32DI-24VDC-P

Eaton XN-322, moduł blokowy wejść cyfrowych XI/ON, 24 V DC, 32DI, przełączanie impulsowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XN, moduł blokowy wejść
Numer katalogowy
140147
EAN
7640130120266
Długość/głębokość produktu
100.8 mm
Wysokość produktu
55.4 mm
Szerokość produktu
74.1 mm
Masa produktu
0.11 kg
Certyfikat(y)
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 6113-2
UL 508
IEC/EN 61000-6-4
UL Recognized
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
cULus
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61000-6-2
CE
IEC/EN 61131-2
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
CSA-C22.2 No. 142
UL File No.: E205091
Kod modelu
XN-32DI-24VDC-P

Warunki otoczenia, mechaniczne

Upuszczenia i przewrócenia
Zgodność z IEC 60068-2-31, Swobodne opadanie zgodnie z IEC 60068-2-32
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Przelotowy zgodnie z IEC/EN 60068-2-29
Odporność na drgania
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Warunki środowiskowe
Szkodliwe gazy – SO2: 10 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji)
Szkodliwe gazy – H2S: 1 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji)
Wilgotność względna
5–95% (wewnątrz, Poziom RH-2, przechowywanie w temp. 45°C, bez skraplania)

Komunikacja

Protokół
Inne systemy magistralne

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
4.2 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
4.2 W

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
500 V
Znamionowe napięcie robocze
24 V DC (zacisk zasilania)
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilania DC — maks.
30 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
18 VDC

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
Zgodnie z normą EN 61100-4-2
Impuls wyzwalający
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4
Wyładowanie stykowe
Zgodnie z normą EN 61100-4-2
Pola elektromagnetyczne
Zgodnie z IEC EN 61100-4-2
Emisja zakłóceń
230–1000 MHz (emitowane, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3)
30–230 MHz (promieniowanie, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3)
Prąd źródłowy
IEC/EN 61100-4-6
Wartość przepięcia
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5 poziom 4
Zaniki napięcia
Zgodnie z normą EN 61131-2 (wahania napięcia/zaniki napięcia)

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe/zaciskowe sprężynowe
Cechy
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Funkcje
łączenie przez plus

Informacje ogólne

Zużycie prądu
30 mA, z magistrali wewnętrznej, Moduły wejść analogowych
30 mA, ze złącza zasilania
Stopień ochrony
IP20
Sposób montażu
Możliwość montażu na szynie
Kategoria produktu
Moduł blokowy XN
Odpowiednie do
Moduły podstawowe bez połączenia C: 2-/3-przewodowym
Typ
Moduł we/wy
Używane z
XN-B6T-SBBSBB
XN-B6S-SBBSBB
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Liczba kanałów
…32

Wejście/Wyjście

Prąd wejściowy
2 – 10 mA (wejścia cyfrowe, wysoki poziom)
0 – 1,5 mA (wejścia cyfrowe, niski poziom)
Prąd wejściowy przy sygnale 1
2 mA
Opóźnienie wejścia
200 µs (zbocze opadające)
200 µs (zbocze narastające)
Napięcie wejściowe
15 – 30 V (wejścia cyfrowe, wysoki poziom)
24 V DC (wejścia cyfrowe)
-30–5 mA (wejścia cyfrowe, niski poziom)
Liczba wejść (cyfrowych)
…32
Liczba wyjść (cyfrowych)
0
Prąd wyjściowy
0 A

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Transoptor do montażu przelotowego: tak

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015