Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

140150
XN-2DO-120/230VAC-0.5A

Eaton XN, moduł wyjść cyfrowych XI/ON, 120/230VAC, 2DO, 0,5A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton XN, moduł wyjść
Numer katalogowy
140150
EAN
7640130120198
Długość/głębokość produktu
55.4 mm
Wysokość produktu
74.1 mm
Szerokość produktu
12.6 mm
Masa produktu
0.035 kg
Certyfikat(y)
UL 508
IEC/EN 61000-6-4
Certified by UL for use in Canada
cULus
UL Recognized
CE
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 61000-6-2
UL File No.: E205091
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: 2252-01, 2252-81
CSA-C22.2 No. 142
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
IEC/EN 6113-2
Notatki dotyczące katalogu
8 (1 okres przy 60 Hz)
Kod modelu
XN-2DO-120/230VAC-0.5A

Warunki otoczenia, mechaniczne

Upuszczenia i przewrócenia
Zgodność z IEC 60068-2-31, Swobodne opadanie zgodnie z IEC 60068-2-32
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Przelotowy zgodnie z IEC/EN 60068-2-29
Odporność na drgania
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Warunki środowiskowe
Szkodliwe gazy – H2S: 1 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji)
Szkodliwe gazy – SO2: 10 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji)
Wilgotność względna
5–95% (wewnątrz, Poziom RH-2, przechowywanie w temp. 45°C, bez skraplania)

Komunikacja

Interfejsy
Terminator: 240 – 6000Ω (przy 120 V AC)
Terminator: 460 – 11500Ω (przy 230 V AC)
Protokół
Inne systemy magistralne

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1 W

Dane elektryczne

Straty mocy
1 W
Znamionowe napięcie robocze
120/230 V AC przy 45-64 Hz (zacisk zasilania)
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
253 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
102 VAC
Napięcie zasilania DC — maks.
0 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
0 VDC

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
Zgodnie z normą EN 61100-4-2
Impuls wyzwalający
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4
Wyładowanie stykowe
Zgodnie z normą EN 61100-4-2
Pola elektromagnetyczne
Zgodnie z IEC EN 61100-4-2
Emisja zakłóceń
30–230 MHz (promieniowanie, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3)
230–1000 MHz (emitowane, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3)
Prąd źródłowy
IEC/EN 61100-4-6
Wartość przepięcia
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5 poziom 4
Zaniki napięcia
Zgodnie z normą EN 61131-2 (wahania napięcia/zaniki napięcia)

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe/zaciskowe sprężynowe
Cechy
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Wyposażone w:
Podłączalne czujniki do obciążeń indukcyjnych
Podłączalne czujniki do obciążeń lampki
Podłączalne czujniki do obciążeń rezystancyjnych

Informacje ogólne

Zużycie prądu
35 mA, z magistrali wewnętrznej, Moduły wejść analogowych
Stopień ochrony
IP20
Sposób montażu
Możliwość montażu na szynie
Kategoria produktu
Moduł płytkowy XN
Odpowiednie do
Moduły podstawowe z 4-przewodowym połączeniem C: 2-przewodowe/3-przewodowe
Moduły podstawowe z 4-przewodowym połączeniem C: Czterożyłowe
Typ
Moduł we/wy XI/ON
Używane z
XN-S3T-SBC
XN-S3S-SBC
XN-S4S-SBCS
XN-S4T-SBCS
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Liczba kanałów
2

Wejście/Wyjście

Czas zwłoki
T/2 +1 ms, Wyjścia cyfrowe, Opóźnienie przy zmianie sygnału i obciążeniu rezystancyjnym, przy zmianie poziomu sygnału z niskiego na wysoki
300, Wyjścia cyfrowe, Opóźnienie przy zmianie sygnału i obciążeniu rezystancyjnym, przy zmianie poziomu sygnału z wysokiego na niski
Prąd wejściowy przy sygnale 1
0 mA
Napięcie wejściowe
> U niski poziom – 2 V (wejścia cyfrowe, wysoki poziom)
Liczba wejść (cyfrowych)
0
Liczba wyjść (cyfrowych)
2
Wyjście
2 wyjścia cyfrowe (120/230 V AC, 0,5 A)
Prąd wyjściowy
1 A, Prąd całkowity modułu, Wyjścia cyfrowe
0,5 A
0,02 – 0,5 A (wysoki poziom, dopuszczalny zakres)
< 1,5 mA (niski poziom)
Zakres napięcia wyjściowego
> U niski poziom – 2 V (przemienny triak z punktem zerowym
Współczynnik równoczesności
100%
100% (przestrzegać konieczności obniżenia wartości znamionowych)

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Transoptor do montażu przelotowego: tak

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015