Eaton XN, moduł interfejsu szeregowego XI/ON, RS485/422
| Nazwa produktu |
Eaton XN, moduł komunikacyjny
|
| Numer katalogowy |
140152
|
| EAN |
7640130120082
|
| Długość/głębokość produktu |
55.4 mm
|
| Wysokość produktu |
74.1 mm
|
| Szerokość produktu |
12.6 mm
|
| Masa produktu |
0.032 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 CSA Class No.: 2252-01, 2252-81 UL Recognized Certified by UL for use in Canada UL File No.: E205091 IEC/EN 6113-2 CSA-C22.2 No. 142 UL 508 CE UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 IEC/EN 61131-2 cULus |
| Kod modelu |
XN-1RS485/422
|
| Cechy |
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
|
| Wyposażone w: |
Separacja galwaniczna
|
| Długość kabla |
30 m, Interfejs RS232
|
| Kanały |
RxD, TxD
|
| Zużycie prądu |
90 mA, z magistrali wewnętrznej, Moduły wejść analogowych
25 mA, ze złącza zasilania |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Rezystancja izolacji |
500 V, Obudowa obwodu głównego/sterującego
500 V, Obwód główny/sterujący |
| Sposób montażu |
Możliwość montażu na szynie
|
| Rezystancja |
120Ω (impedancja przewodu)
|
| Odpowiednie do |
Moduły podstawowe bez połączenia C, do zasilania czujnika: Czterożyłowe
|
| Typ |
|
| Używane z |
XN-S4T-SBBS
XN-S4S-SBBS |
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Upuszczenia i przewrócenia |
Zgodność z IEC 60068-2-31, Swobodne opadanie zgodnie z IEC 60068-2-32
|
| Odporność na wstrząsy |
Przelotowy zgodnie z IEC/EN 60068-2-29
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27 |
| Odporność na drgania |
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Warunki środowiskowe |
Szkodliwe gazy – SO2: 10 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji)
Szkodliwe gazy – H2S: 1 ppm (wilgotność względna < 75%, bez kondensacji) |
| Wilgotność względna |
5–95% (wewnątrz, Poziom RH-2, przechowywanie w temp. 45°C, bez skraplania)
|
| Wyładowanie w powietrzu |
Zgodnie z normą EN 61100-4-2
|
| Impuls wyzwalający |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4
|
| Wyładowanie stykowe |
Zgodnie z normą EN 61100-4-2
|
| Pola elektromagnetyczne |
Zgodnie z IEC EN 61100-4-2
|
| Emisja zakłóceń |
230–1000 MHz (emitowane, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3)
30–230 MHz (promieniowanie, wysoka częstotliwość, zgodnie z EN 55016-2-3) |
| Prąd źródłowy |
IEC/EN 61100-4-6
|
| Wartość przepięcia |
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5 poziom 4
|
| Zaniki napięcia |
Zgodnie z normą EN 61131-2 (wahania napięcia/zaniki napięcia)
|
| Straty mocy |
Normalnie 1 W
|
| Znamionowe napięcie robocze |
24 V DC (zacisk zasilania)
|
| Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min. |
0 V
|
| Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks. |
0 V
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
18 V
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
30 V
|
| Zakończenie magistrali |
120 Ω (zewnętrzne)
|
| Szybkość przesyłania danych |
ustawiana do 115 200 bitów/s
64 Byte, Bufor danych, Transmisja 128 Byte, Bufor danych, Odbiór Maks. 115200 bit/s (możliwość parametryzacji), ustawienie domyślne: 9600 Bit/s, 7 bitów danych, nieparzystość, 2 bity stopu |
| Interfejsy |
2-przewodowy, interfejs RS485 półdupleks
2-przewodowy, półdupleks lub 4-żyłowy, interfejs RS422 pełny dupleks |
| Liczba bajtów |
1 diagnostic byte
4 bajty parametrów |
| Protokół |
Inne systemy magistralne
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Rozłączenie galwaniczne |
Transoptor do montażu przelotowego: tak
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
1 W
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.