Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

140474
Kod modelu: PLI-8/250-200-CS

Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Cokół z możliwością organizacji przewodów, Wys. x Szer. x Głęb. = 200 x 800 x 250 mm

General specifications

Nazwa produktu
Cokół Eaton xEffect CS
Numer katalogowy
140474
EAN
4015081372577
Długość/głębokość produktu
250 mm
Wysokość produktu
200 mm
Szerokość produktu
800 mm
Masa produktu
8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
PLI-8/250-200-CS

Additional information

Numer RAL
7035
Cechy specjalne
  • Zdejmowane ściany przednie i boczne
  • Zawiera elementy do mocowania
Odpowiednie do
Łatka kablowa
Używane z
Głębokość obudowy = 250 mm
Szerokość obudowy = 800 mm

Delivery program

Typ akcesor. / części zam.
Cokół z możliwością organizacji przewodów
Kolor
Szary
Model
Kompletny cokół
Typ
Akcesoria CS

Technical Data - Mechanical

Nośność — maks.
325 kg
Materiał
Stal
Blacha stalowa
Do dł./gł. montażowej w szafie
250 mm
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Wykończ. powierzchni
Malowany proszkowo RAL 7035, jasnoszary

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.