Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

140482
DT-3030-CS

Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Drzwi, przezroczyste, IP66, Wys. x Szer. = 300 x 300 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEffect CS
Numer katalogowy
140482
EAN
4015081372652
Długość/głębokość produktu
15 mm
Wysokość produktu
300 mm
Szerokość produktu
300 mm
Masa produktu
1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
DT-3030-CS

Dodatkowe informacje

Cechy
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Cechy specjalne
  • Drzwi przezroczyste
  • Bez zawiasów, bez zamka
Używane z
Wysokość obudowy = 300 mm
Szerokość obudowy = 300 mm

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Drzwiczki
Kolor
Szary
Model
Odbojnik
Typ
Akcesoria CS

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Rama: blacha stalowa
Okienko inspekcyjne: szkło hartowane
Wykończ. powierzchni
Rama: malowana proszkowo
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP66
NEMA 12

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.