Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

140488
DT-5050-CS

Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Drzwi, przezroczyste, IP66, Wys. x Szer. = 500 x 500 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEffect CS
Numer katalogowy
140488
EAN
4015081372713
Długość/głębokość produktu
15 mm
Wysokość produktu
500 mm
Szerokość produktu
500 mm
Masa produktu
1.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
DT-5050-CS

Additional information

Cechy
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Cechy specjalne
  • Drzwi przezroczyste
  • Bez zawiasów, bez zamka
Używane z
Wysokość obudowy = 500 mm
Szerokość obudowy = 500 mm

Delivery program

Typ akcesor. / części zam.
Drzwiczki
Kolor
Szary
Model
Odbojnik
Typ
Akcesoria CS

Technical data - mechanical

Materiał
Rama: blacha stalowa
Okienko inspekcyjne: szkło hartowane
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Rama: malowana proszkowo
Stopień ochrony
IP66
NEMA 12

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.