Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

140489
Kod modelu: DT-6040-CS

Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Drzwi, przezroczyste, IP66, Wys. x Szer. = 600 x 400 mm

General specifications

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEffect CS
Numer katalogowy
140489
EAN
4015081372720
Długość/głębokość produktu
15 mm
Wysokość produktu
600 mm
Szerokość produktu
400 mm
Masa produktu
2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
DT-6040-CS

Delivery program

Typ
Akcesoria CS
Model
Odbojnik
Typ akcesor. / części zam.
Drzwiczki
Kolor
Szary

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Rama: malowana proszkowo
Materiał
Okienko inspekcyjne: szkło hartowane
Rama: blacha stalowa
Stal
Stopień ochrony
IP66
NEMA 12

Additional information

Cechy
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Cechy specjalne
  • Drzwi przezroczyste
  • Bez zawiasów, bez zamka
Używane z
Wysokość obudowy = 600 mm
Szerokość obudowy = 400 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.