Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Drzwi, przezroczyste, IP66, Wys. x Szer. = 1000 x 800 mm
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEffect CS
|
| Numer katalogowy |
140499
|
| EAN |
4015081372829
|
| Długość/głębokość produktu |
15 mm
|
| Wysokość produktu |
1000 mm
|
| Szerokość produktu |
800 mm
|
| Masa produktu |
8 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
DT-10080-CS
|
| Cechy |
Wersja z drzwiami przeszklonymi
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Szerokość obudowy = 800 mm
Wysokość obudowy = 1000 mm |
| Typ akcesor. / części zam. |
Drzwiczki
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Odbojnik
|
| Typ |
Akcesoria CS
|
| Materiał |
Okienko inspekcyjne: szkło hartowane
Stal Rama: blacha stalowa |
| Wykończ. powierzchni |
Rama: malowana proszkowo
Malowanie proszkowe |
| Stopień ochrony |
IP66
NEMA 12 |