Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Drzwi, przezroczyste, IP66, Wys. x Szer. = 1200 x 600 mm
| Nazwa produktu |
Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy
|
| Numer katalogowy |
140501
|
| EAN |
4015081372843
|
| Długość/głębokość produktu |
15 mm
|
| Wysokość produktu |
1200 mm
|
| Szerokość produktu |
600 mm
|
| Masa produktu |
10 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
DT-12060-CS
|
| Cechy |
Wersja z drzwiami przeszklonymi
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Wysokość obudowy = 1200 mm
Szerokość obudowy = 600 mm |
| Typ akcesor. / części zam. |
Drzwiczki
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Odbojnik
|
| Typ |
Akcesoria CS
|
| Materiał |
Okienko inspekcyjne: szkło hartowane
Stal Rama: blacha stalowa |
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
Rama: malowana proszkowo |
| Stopień ochrony |
IP66
NEMA 12 |