Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

140503
Kod modelu: DT-120100-CS

Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Drzwi, przezroczyste, IP66, Wys. x Szer. = 1200 x 1000 mm

General specifications

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEffect CS
Numer katalogowy
140503
EAN
4015081372867
Długość/głębokość produktu
15 mm
Wysokość produktu
1200 mm
Szerokość produktu
1000 mm
Masa produktu
12 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
DT-120100-CS

Dodatkowe informacje

Cechy
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Cechy specjalne
  • Drzwi przezroczyste
  • Bez zawiasów, bez zamka
Używane z
Wysokość obudowy = 1200 mm
Szerokość obudowy = 1000 mm

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Drzwiczki
Kolor
Szary
Model
Odbojnik
Typ
Akcesoria CS

Technical data - mechanical

Materiał
Okienko inspekcyjne: szkło hartowane
Stal
Rama: blacha stalowa
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Rama: malowana proszkowo
Stopień ochrony
IP66
NEMA 12

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.