Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Drzwi, IP66, Wys. x Szer. = 250 x 200 mm
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEffect CS
|
| Numer katalogowy |
140505
|
| EAN |
4015081372881
|
| Długość/głębokość produktu |
15 mm
|
| Wysokość produktu |
250 mm
|
| Szerokość produktu |
200 mm
|
| Masa produktu |
0.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
DS-2520-CS
|
| Typ |
Akcesoria CS
|
| Model |
Odbojnik
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Drzwiczki
|
| Kolor |
Szary
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe |
| Materiał |
Stal
Blacha stalowa |
| Stopień ochrony |
IP66
NEMA 12 |
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Wysokość obudowy = 250 mm
|