Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

140507
DS-3030-CS

Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Drzwi, IP66, Wys. x Szer. = 300 x 300 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEffect CS
Numer katalogowy
140507
EAN
4015081372904
Długość/głębokość produktu
15 mm
Wysokość produktu
300 mm
Szerokość produktu
300 mm
Masa produktu
1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
DS-3030-CS

Dodatkowe informacje

Cechy specjalne
  • Zamknięte
  • Bez zawiasów, bez zamka
Używane z
Wysokość obudowy = 300 mm

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Drzwiczki
Kolor
Szary
Model
Odbojnik
Typ
Akcesoria CS

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Blacha stalowa
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP66
NEMA 12

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.