Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

140519
Kod modelu: DS-8040-CS

Systemy niskiego napięcia Eaton xEffect CS Obudowa rozdzielnicy i sterownicy Drzwi, IP66, Wys. x Szer. = 800 x 400 mm

General specifications

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEffect CS
Numer katalogowy
140519
EAN
4015081373024
Długość/głębokość produktu
15 mm
Wysokość produktu
800 mm
Szerokość produktu
400 mm
Masa produktu
3.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
DS-8040-CS

Delivery program

Typ
Akcesoria CS
Model
Odbojnik
Typ akcesor. / części zam.
Drzwiczki
Kolor
Szary

Technical Data - Mechanical

Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Materiał
Blacha stalowa
Stal
Stopień ochrony
IP66
NEMA 12

Additional information

Cechy specjalne
  • Zamknięte
  • Bez zawiasów, bez zamka
Używane z
Wysokość obudowy = 800 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.