Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

142452
BPZ-DMS-1100/20-P-EP

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Metalowe drzwiczki z 3-punktowym uchwytem zatrzaskowym, dla EP, IP55 Wys. x Szer. = 2060 x 600+500 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
142452
EAN
4015081391837
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
2027 mm
Szerokość produktu
1064.5 mm
Masa produktu
30 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DMS-1100/20-P-EP

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP55
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.