Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

142467
BPZ-KR111/250

Element podstawy Eaton xEnergy Basic, cokół z przepustem kablowym IP55, wys. x szer. x gł. = 100 x 1100 x 250 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element podstawy Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
142467
EAN
4015081391981
Długość/głębokość produktu
250 mm
Wysokość produktu
110 mm
Szerokość produktu
1100 mm
Masa produktu
6.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-KR111/250

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Inne maszyny
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Metal
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Do dł./gł. montażowej w szafie
250 mm
Do szer. mont. w szafie
1100 mm
Do długości/głębokości
250 mm
Do szerokości
1200 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP54

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.