Jednostka montażowa wyłączników NZM Eaton xEnergy Basic.
| Nazwa produktu |
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
143977
|
| EAN |
4015081405114
|
| Długość/głębokość produktu |
116 mm
|
| Wysokość produktu |
450 mm
|
| Szerokość produktu |
250 mm
|
| Masa produktu |
1.299 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
EP23NZM3K-OG
|
| Wyposażone w: |
Pokrywa z tworzywa sztucznego
Klosz |
| Odpowiednie do |
Wyłącznik
Rozłącznik |
| Wartość znamionowa prądu |
630 A
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Liczba przełączników |
1
|