Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zacisk tunelowy, 4-bieg., 6x35mm², + pokrywa
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NZM – typ połączenia
|
| Numer katalogowy |
144115
|
| EAN |
4015081411412
|
| Długość/głębokość produktu |
81 mm
|
| Wysokość produktu |
87 mm
|
| Szerokość produktu |
140 mm
|
| Masa produktu |
0.56 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
RoHS conform |
| Kod modelu |
NZM2-4-XKAM
|
| Model |
Inne maszyny
|
| Wartość znamionowa prądu |
300 A (Cu), 300 A (Al)
|
| Rama |
NZM2
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Odpowiednie do |
Czterobiegunowy
Kabel miedziany |
| Typ |
Tunnel terminal
|
| Używane z |
NZM2-4, PN2-4, N(S)2-4
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Wartość znamionowa prądu |
300 A (Cu), 300 A (Al)
|
| Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz. |
14 - 2 AWG/kcmil (6x)
2.5 mm² - 35 mm² (6x) na wejściu cyfrowym przyłącza zasilania |