Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica NN. 3-komponentowa rama drzwiczek do montażu podtynkowego z drzwiczkami, zamek na klucz dwupiórowy, IP54, Wys. x Szer. = 1060 x 400 mm, biała
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
144239
|
| EAN |
4015081407491
|
| Długość/głębokość produktu |
75 mm
|
| Wysokość produktu |
1060 mm
|
| Szerokość produktu |
434 mm
|
| Masa produktu |
3.74 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPM-U-3S-400/10-W
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Cechy specjalne |
Z drzwiami
|
| Zastosowanie |
Odporne na wilgoć (miejsce instalacji)
|
| Kolor |
Biała
Biały kolor (RAL 9016) |
| Model |
Odbojnik
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Zamek dwukierunkowy
|
| Materiał obudowy |
Aluminium
|
| Materiał |
Aluminiowy
|
| Sposób montażu |
Montaż natablicowy
|
| Do szerokości |
400 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym |
| Stopień ochrony |
IP54
NEMA Inne |