Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia. 3-komponentowa rama drzwiczek do montażu podtynkowego z drzwiczkami, zamek na klucz dwupiórowy, IP54, Wys. x Szer. = 760 x 800 mm, biała
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
144248
|
| EAN |
4015081407583
|
| Długość/głębokość produktu |
75 mm
|
| Wysokość produktu |
760 mm
|
| Szerokość produktu |
834 mm
|
| Masa produktu |
4.52 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPM-U-3S-800/7-W
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Cechy specjalne |
Z drzwiami
|
| Zastosowanie |
Odporne na wilgoć (miejsce instalacji)
|
| Kolor |
Biały
Biały kolor (RAL 9016) |
| Model |
Odbojnik
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Zamek dwukierunkowy
|
| Materiał obudowy |
Aluminium
|
| Materiał |
Aluminiowy
|
| Sposób montażu |
montaż natablicowy
|
| Do szerokości |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym |
| Stopień ochrony |
IP54
NEMA Inne |